SLC 410-E/R1510-90-B
Número de artículo:101186014
Archivo

Descripción de artículo
- NOTA: no más disponible! (Recambio: SLC 420)
- Categoría de control 4
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSLC 410-E/R1510-90-B
Número de artículo (Nº artículo)101186014
EAN (European Article Number)4030661343129
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Aprobaciones - Normas
CertificadosTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material de la cajaAluminio
Tiempo de reacción, máximo6,5ms
Peso bruto7.000g
Datos generales - Características
Codificación de haz Sí
Función de supressiónSí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número de haces21
Certificación de seguridad
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s90mm
Altura del campo de protección1.510mm
Alcance, campo de protección, mínimo0m
Alcance, campo de protección, máximo18m
Longitud de onda del diodo láser950nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector
Conector, receptorConector empotrado M12, 8-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 5-polos
Longitud del cable conectable, máxima100m
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor35mm
Anchura del sensor45mm
Altura del sensor1.611mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +70 °C
Grado de protección.III
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH24V
Consumo de potencia eléctrica del receptor3W
Consumo de potencia eléctrica del emisor2W
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,5A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEmisor + receptor, escuadra de montaje, tuercas para ranuras
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSCR 402R-301
Nota
Nota (en general)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 14:48