SLC 421-E/R1770-30-RFBC
Número de artículo:101212680
Archivo

Descripción de artículo
- Protección IP67
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Parameterización usando dispositivos de control externos
- Resolución 14 y 30 mm
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSLC 421-E/R1770-30-RFBC
Número de artículo (Nº artículo)101212680
EAN (European Article Number)4030661397009
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material de la cajaAluminio
Tiempo de reacción, máximo25ms
Peso bruto7.020g
Datos generales - Características
Posible control por pulsos Sí
Rearme/rearranque manualSí
Control de contactores integradoSí
Codificación de haz Sí
Función de supressiónSí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número de haces88
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF7,42 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s30mm
Altura del campo de protección1.770mm
Alcance, campo de protección, mínimo0,3m
Alcance, campo de protección, máximo7m
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector
Conector, receptorConector empotrado M12, 12-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Longitud del cable conectable, máxima100m
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor49mm
Altura del sensor1.988mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +70 °C
Grado de protección.III
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH24V
Consumo de potencia eléctrica del receptor8W
Consumo de potencia eléctrica del emisor4W
Conector, equipo de mando externoConector empotrado M8, 6-polos
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,5A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEmisor + receptor, escuadra de montaje
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSCR 211
Nota
Nota (en general)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Nota (control por impulsos)1 o 2 pasos
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/10/2026, 12:49