SLC440-ER-0890-14-H1
Número de artículo:103039586

Descripción de artículo
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
- Herramienta de alineamiento activa integrada
- Supresión: (blanking) fija/flotante
- Rearme por doble confirmación
- Monitorización de puerta de seguridad integrada
- Codificación de rayo
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)