SLC440AS-ER-0730-14
Número de artículo:103007474


Descripción de artículo
- Resolución 14 mm
- Alcance 0,3 m … 7 m
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Altura de campo de protección 170 mm - 1770 mm
- Funciones de supresión (blanking) parametrizables
- Luz de estado integrada
Inicie sesión para ver los precios