SLG 415T-E/R0800-03-12
Número de artículo:101170474
Archivo

Descripción de artículo
- sensores ópticos de muting integrados para muting bi-direciccional
- 2 sensores de muting instalados en forma cruzada
- Categoría de control 4
- NOTA: no más disponible! (Recambio: SLG 425I)
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSLG 415T-E/R0800-03-12
Número de artículo (Nº artículo)101170474
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Diseño de la barrera de luz de rayos múltiplesEmisor y receptor separados
Material de la cajaAluminio
Distancia entre haces400mm
Tiempo de reacción, máximo7ms
Peso bruto10.000g
Datos generales - Características
Indicación preliminar de falloSí
Función mutingSí
Cambio en marcha (override)
Sí
Rearme/rearranque manualSí
Codificación de haz Sí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación1
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número de haces3
Certificación de seguridad
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Altura del campo de protección810mm
Alcance, campo de protección, mínimo1m
Alcance, campo de protección, máximo2,5m
Longitud de onda del diodo láser950nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector
Conector, receptorConector empotrado M23, 19-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 5-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor50mm
Anchura del sensor60mm
Altura del sensor1.076mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +70 °C
Grado de protección.III
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH24V
Consumo de potencia eléctrica del receptor6W
Consumo de potencia eléctrica del emisor3W
Longitud del cable, máxima100m
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,5A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEmisor + receptor, escuadra de montaje, tuercas para ranuras
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSCR 402R-301
Nota
Nota (en general)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 13:34