SLG440-ER-0900-04-H1
Número de artículo:103009191

Descripción de artículo
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- Herramienta de alineamiento activa integrada
- Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSLG440-ER-0900-04-H1
Número de artículo (Nº artículo)103009191
EAN (European Article Number)4030661458618
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusECOLAB
Propiedades Globales
NormasCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Nota (versión de software)as of 2021 Version 3.1
Material de la cajaAluminio
Tiempo de reacción, máximo10ms
Peso bruto1.629g
Potencia de transmisión Bluetooth, máxima2µW
Frecuencia de transmisión Bluetooth2.400 … 2.483GHz
Nivel de emisión radiada según EN 12198-1Category 0
Etiquetado de grupos de riesgo de los sistemas de lámparas conforme a la norma EN 62471free group
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manualSí
Codificación de haz Sí
Función de supressiónSí
Pantalla de 7 segmentosSí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
BluetoothSí
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número de haces4
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s300mm
Altura del campo de protección900mm
Alcance, campo de protección, mínimo4m
Alcance, campo de protección, máximo20m
IndicaciónReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable100m
ConexionadoConector
Conector, receptorConector empotrado M12, 8-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Conector (mecánico)with metal thread
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura del emisors1.010mm
Altura del receptor1.020mm
Longitud del sensor33mm
Anchura del sensor27,8mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10 … 55 Hz
Resistencia al impacto10 g, 16 ms, según EN 60028-2-29
Grado de protección.III
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -10 % / +10 %
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa, Emisor200mA
Corriente nominal operativa, Receptor700mA
Datos eléctricos - entradas de control
Denominación, entradas de controlRelease/restart and Restart 2
Umbrales de conmutación0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Corriente operativa0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tiempo de accionamiento para el arranque manual50 … 1500ms
Indicaciónsignal transmission in case of falling edge
Datos eléctricos - Entradas de control EDM
Designación, controles de contactores EDM (bucles de realimentación)Contactor control
Umbrales de conmutación0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Corriente operativa0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tiempo de respuesta de los dispositivos externos, máximo500ms
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadOSSD 1 y OSSD 2
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,25A
Ejecución de los elementos de conmutaciónOSSD, protegido cortocircuitos, tipo P
Corriente residual Ir, máxima1mA
Periodo de impulso de prueba, típico750ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,1ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC3
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2C3
Carga capacitiva, máxima2,2µF
Carga inductiva, máxima2H
IndicaciónThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensión de conmutación0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
IndicaciónAccording to EN 61131-2
IndicaciónIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Resistencia total de circuito, máxima2,5Ω
Indicación de estado - LED 01
Estados LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth
Posición LEDReceiver
Indicación de estado - LED 02
Estados LEDtransmitting and status
Posición LEDEmitter
Otros datos
Nota (aplicaciones)automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A
Asignación de contactos
ConexiónReceiver
PIN 1Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
PIN 224 VDC power supply
PIN 3OSSD 1 Safety output 1
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2
PIN 6DOUT Operating Mode
PIN 70 VDC power supply
PIN 8Contactor control Input EDM
ConexiónEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroKit con 2 escuadras de montaje
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E 301
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 04:13