SLG445-ER-0500-02-H1
Número de artículo:103006524

Descripción de artículo
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- Herramienta de alineamiento activa integrada
- Multifuncional
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSLG445-ER-0500-02-H1
Número de artículo (Nº artículo)103006524
EAN (European Article Number)4030661441832
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜV
Propiedades Globales
NormasCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Nota (versión de software)as of 2024 Version 1.0
Material de la cajaAluminio
Tiempo de reacción, máximo10ms
Peso bruto980g
Nivel de emisión radiada según EN 12198-1Category 0
Etiquetado de grupos de riesgo de los sistemas de lámparas conforme a la norma EN 62471free group
Datos generales - Características
Función mutingSí
Cambio en marcha (override)
Sí
Posible control por pulsos Sí
Rearme/rearranque manualSí
Codificación de haz Sí
Pantalla de 7 segmentosSí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número de haces2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s500mm
Altura del campo de protección500mm
Alcance, campo de protección, mínimo3m
Alcance, campo de protección, máximo20m
IndicaciónReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable100m
ConexionadoConector
Conector, receptorConector empotrado M12, 12-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Conector (mecánico)with metal thread
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor33mm
Anchura del sensor27,8mm
Altura del sensor (receptor)621mm
Altura del sensor (emisor)611mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10 … 55 Hz
Resistencia al impacto10 g, 16 ms, según EN 60028-2-29
Grado de protección.III
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -10 % / +10 %
Tensión nominal operativa24VDC
Longitud del cable, máxima100m
Corriente nominal operativa, Emisor200mA
Corriente nominal operativa, Receptor700mA
Datos eléctricos - Alimentación para dispositivos externos
Denominación, alimentaciónML
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa250mA
Datos eléctricos - entradas de control
Denominación, entradas de controlS1, S2, MSG 1 and MSG 2
Umbrales de conmutación0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Corriente operativa0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tiempo de accionamiento para el arranque manual50 … 1500ms
Indicaciónsignal transmission in case of falling edge
Datos eléctricos - Entradas de control EDM
Designación, controles de contactores EDM (bucles de realimentación)D_IN
Umbrales de conmutación0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Corriente operativa0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tiempo de respuesta de los dispositivos externos, máximo500ms
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadOSSD 1 y OSSD 2
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,25A
Ejecución de los elementos de conmutaciónOSSD, protegido cortocircuitos, tipo P
Corriente residual Ir, máxima1mA
Periodo de impulso de prueba, típico750ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,1ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC3
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2C3
Carga capacitiva, máxima2,2µF
Carga inductiva, máxima2H
IndicaciónThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensión de conmutación0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
IndicaciónAccording to EN 61131-2
IndicaciónIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Resistencia total de circuito, máxima2,5Ω
Indicación de estado - LED 01
Estados LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information
Posición LEDReceiver
Indicación de estado - LED 02
Estados LEDtransmitting and status
Posición LEDEmitter
Otros datos
Nota (aplicaciones)Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling
Asignación de contactos
ConexiónReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 20 VDC power supply
PIN 3Release S1 Input Release S1
PIN 4OSSD 1 Safety output 1
PIN 5D_OUT Operating Mode
PIN 6OSSD 2 Safety output 2
PIN 7Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used
Cyclic mode: not used
PIN 8Input Release S2
PIN 9Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM
Cyclic mode: D_IN Input EDM
PIN 10Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
PIN 11Not used
PIN 12Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
ConexiónEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroKit con 2 escuadras de montaje
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E 301
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 21:18