SVE1/SR/107SW/GB-24VDC
Número de artículo:103015688

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSVE1/SR/107SW/GB-24VDC
Número de artículo (Nº artículo)103015688
EAN (European Article Number)4030661503455
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Color de la carcasaNegroPlata
Color de la llavePlata
Color del cabezal de la llaveAmarilloNegro
Peso bruto750g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Rearme/rearranque manualSí
Cantidad de contactos auxiliares2
Nº de interruptores selector con acción por llave1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Posición del interruptor selector con acción por llavecentrada
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Nº de llave107
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor144mm
Anchura del sensor96mm
Altura del sensor171mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20IP65
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Tensión nominal de alimentación24VDC
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-134A
Consumo de potencia eléctrica, máxima8,5W
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutaciónMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroKlucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym)
Nota
Nota (en general)Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, z
Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, z
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/08/2026, 08:10