T. 441-11-T-1276-2
Número de artículo:101186775

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
- Adecuado para trabajos duros
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT. 441-11-T-1276-2
Número de artículo (Nº artículo)101186775
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto1.416g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Certificación de seguridad
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Material del rodilloLatón
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Apertura de contactos2 x 6 mm
Dirección de accionamientoCada vez 60° lateral derecha e izquierda
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor63mm
Anchura del sensor106mm
Altura del sensor99mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-40 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Material de los contactos, eléctricosAgSn0
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/07/2026, 02:50