T. 441-11Y-K-14
Número de artículo:101146012

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
- Adecuado para trabajos duros
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT. 441-11Y-K-14
Número de artículo (Nº artículo)101146012
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
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto1.870g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos 10000000 maniobras a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Apertura de contactosmáximo 2 x 6 mm
Dirección de accionamientoCada vez 60° lateral derecha e izquierda
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor63mm
Anchura del sensor106mm
Altura del sensor99mm
Diámetro de la rosca ISOM4
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/08/2026, 15:20