T. 441-11Y-T
Número de artículo:101056534

Descripción de artículo
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Protección IP65
- El cabezal actuador puede girarse 90º
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT. 441-11Y-T
Número de artículo (Nº artículo)101056534
EAN (European Article Number)4030661019918
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
Principio activomecánico
Peso bruto1.614g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla sin palanca
Material del rodilloLatón
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos: 10 millones maniobras a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Apertura de contactosmáximo 2 x 6 mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... +200 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/10/2026, 15:12