T. 471-02/02Y-H-840
Número de artículo:101169156

Descripción de artículo
- Caja metálica con 4 o 6 contactos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT. 471-02/02Y-H-840
Número de artículo (Nº artículo)101169156
EAN (European Article Number)4030661295176
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
Forma de pitónBola
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto4.285g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC, izquierdo2
Cantidad de contactos NC, derecho2
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de tracción
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Apertura de contactos2 x 4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor158mm
Anchura del sensor250mm
Altura del sensor123mm
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
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-1510A
NotaMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/08/2026, 17:23