T1K 335-12Z-U180
Número de artículo:101204184
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Diseño a EN 50041
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoT1K 335-12Z-U180
Número de artículo (Nº artículo)101204184
EAN (European Article Number)4030661367460
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
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
Peso bruto150g
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
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima17N
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Actuator rotation180°
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor38mm
Anchura del sensor40,5mm
Altura del sensor118,5mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
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
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/08/2026, 06:13