T1R 236-02Z-U180
Número de artículo:151108626

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Cabezal de actuación girado por 180º
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Inicie sesión para ver los precios