T1R 236-20Z-M16-1637
Número de artículo:151185517

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Contactos dorados de plata maciza
- entrada de cable M16 x 1,5
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º