T1R 256-02Z
Número de artículo:101136905
Archivo

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoT1R 256-02Z
Número de artículo (Nº artículo)101136905
EAN (European Article Number)4030661280776
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Material de la cajaPlástico, reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto79g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima9N
Fuerza de apertura forzada, mínima19N
Velocidad de accionamiento, mínima160mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Nota (duración de rebotes)Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor31mm
Anchura del sensor58mm
Altura del sensor78,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/10/2026, 01:26