T3K 236-11Z-M20-U180
Archivo
Número de artículo:101157068

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º