T4V7H 335-11Z-1503
Número de artículo:151091454

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Diseño a EN 50041