T4V7H 336-20Z-M20-1058/2138
Archivo
Número de artículo:101172676

Descripción de artículo
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Diseño a EN 50041
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5