T4VH 336-02ZH-M20
Archivo
Número de artículo:101159163

Descripción de artículo
- Formato pequeño
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Diseño a EN 50041
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º