TA 064-12Y-R=2X45GR
Número de artículo:101169017

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
- 2 entradas de cable M 25 x 1.5
- 3 o 4 Contactos
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTA 064-12Y-R=2X45GR
Número de artículo (Nº artículo)101169017
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
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto4.100g
Datos generales - Características
Enclavamiento en las posiciones finalesSí (1)
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Posición de enclavamiento2 x 45°
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor212mm
Anchura del sensor156mm
Altura del sensor149mm
Anchura del rodillo9mm
Diámetro del rodillo36mm
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
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-1525A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 08:58