TK/PRF/90
Número de artículo:101010224

Descripción de artículo
- para puertas con bisagra a la derecha
- Actuador con resorte de retorno
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTK/PRF/90
Número de artículo (Nº artículo)101010224
EAN (European Article Number)4030661521008
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto190g
Datos generales - Características
Protección contra cierre incorrecto disponible Sí
Datos mecánicos
Actuadorright-hand versionspring-mountedtwin version
Ejecución de los tornillos de fijación2x M8
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud133mm
Anchura 68mm
Altura25mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/11/2026, 10:55