TK/RF/90
Número de artículo:101010220

Descripción de artículo
- Actuador con resorte de retorno
- Para puertas deslizantes
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTK/RF/90
Número de artículo (Nº artículo)101010220
EAN (European Article Number)4030661612478
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto184g
Datos generales - Características
Protección contra cierre incorrecto disponible Sí
Datos mecánicos
Actuadorrectospring-mountedtwin version
Ejecución de los tornillos de fijación2x M8
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud172mm
Anchura 65mm
Altura25mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/11/2026, 10:11