TL 422-01Y-U180-1801
Número de artículo:101116809

Descripción de artículo
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Caja metélica
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- 1 Contacto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
- En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTL 422-01Y-U180-1801
Número de artículo (Nº artículo)101116809
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto1.317g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos: 10 millones maniobras a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactosmáximo 2 x 6 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Actuator rotation180°
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor63mm
Anchura del sensor106mm
Altura del sensor164mm
Anchura del rodillo9mm
Diámetro del rodillo36mm
Diámetro de la rosca ISOM4
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación1 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/09/2026, 05:03