TR 235-20Z-ST-1637
Archivo
Número de artículo:103010761

Descripción de artículo
- Contactos dorados de plata maciza
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047