TR 441-11Y-UE-T
Número de artículo:101058715
Archivo

Descripción de artículo
- El cabezal actuador puede girarse 90º
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTR 441-11Y-UE-T
Número de artículo (Nº artículo)101058715
EAN (European Article Number)4030661436579
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCDNV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto1.376g
Datos generales - Características
Con contactos solapadosSí
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Material del rodilloLatón
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos: 10 millones maniobras a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactosmáximo 2 x 6 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor63mm
Anchura del sensor106mm
Altura del sensor145mm
Diámetro del rodillo25mm
Diámetro de la rosca ISOM4
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Duración de rebotes, máxima5ms
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Tiempo de conmutación, máximo35ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 11:54