TV. 017-22Y
Número de artículo:101060300
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 4 Contactos
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTV. 017-22Y
Número de artículo (Nº artículo)101060300
EAN (European Article Number)4030661418148
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajachromated
Peso bruto430g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA2
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla sin palanca
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Apertura de contactosmáximo 2 x 2,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables3 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro de la rosca ISOM3
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación2 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación500/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/09/2026, 00:16