TV12H 235-20Z-ST
Número de artículo:101179081
Archivo

Descripción de artículo
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTV12H 235-20Z-ST
Número de artículo (Nº artículo)101179081
EAN (European Article Number)4030661311487
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
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50047A
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material de la palancaMetal
Peso bruto213g
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Par de accionamiento, mínima0,2Nm
Par de apertura forzada0,2Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector M12, 4-polos
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor46mm
Anchura del sensor30mm
Altura del sensor110,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
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
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/07/2026, 19:40