TV8H 330-11Y-1903
Archivo
Número de artículo:101099849

Descripción de artículo
- posibilidad de utilizarlo como interruptor de seguridad
- versión resistente a la temperatura (hasta 160ºC)
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º