TV8S 335-12Z
Número de artículo:151179250

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eje actuador permite giro hasta 360°
- Diseño a EN 50041
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTV8S 335-12Z
Número de artículo (Nº artículo)151179250
EAN (European Article Number)8905236111709
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Propiedades Globales
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto280g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorOtros
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de apertura forzada7°
Taladro para el eje8mm
Par de apertura forzada0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Conector lado B
ConectorConector hembra
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor65,3mm
Anchura del sensor40,5mm
Altura del sensor107mm
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
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Dostępne połączenie uniwersalne dla skompensowania przesunięcia osiowego (tylko do wałów drążonych o średnicy otworu 10 mm)Pomoc przy ustawianiu: Wkręt dociskowy do pozycjonowania, wałek z otworem na trzpieńPrzez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez oso
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/07/2026, 16:25