TV8S 521-11/11Z
Número de artículo:101138421

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable M 16 x 1.5
- 2 interruptores en una caja
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Montaje independiente de la charnela
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Montaje variable en el lado de la charnela
- Montaje en guia posible
- Vigilancia de 2 canales recíprocos
- Eje actuador permite giro hasta 360°
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- Sistema de fijación a presión (eje ranurado)
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTV8S 521-11/11Z
Número de artículo (Nº artículo)101138421
EAN (European Article Number)4030661281261
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Información adicional, (código en pedidos)Para pedido se debe seleccionar el interruptor primero y después la junta cardán K1 y la bisagra F o L correspondiente
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto274g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de apertura forzada14°
Taladro para el eje10mm
Nota (taladro para el eje)Ranurado interior
Par de apertura forzada8Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2x M16 x 1.5
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1 x 0,75 mm²
Sección del cable, máxima1 x 1.5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor27mm
Anchura del sensor92mm
Altura del sensor81,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Możliwość późniejszego ustawienia punktu przełączania przy pomocy zawiasu LPrzegub Kardana dla kompensacji przesunięć osiowych
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/10/2026, 10:27