TZFWNL24VDC/RH
Número de artículo:101023598
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Fuerza de bloqueo 1500 N
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTZFWNL24VDC/RH
Número de artículo (Nº artículo)101023598
EAN (European Article Number)4030661459202
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto480g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Desbloqueo de emergenciaSí
Indicador integrado, estado Sí
Nº de direcciones de actuación4
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
IndicaciónVida eléctrica bajo solicitud
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Indicación (Nivel de prestaciones)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.500N
Fuerza de retención20N
Recorrido de apertura forzada3,5mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima20N
Fuerza de apertura forzada, mínima20N
Velocidad de accionamiento, máxima0,3m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación3x M6
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,8Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima0,8Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima1 x 0.5 mm²
Sección del cable, máxima1 x 1.5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Par de apriete de la conexión eléctrica0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor41mm
Anchura del sensor129mm
Altura del sensor92,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Tensión nominal de alimentación24VDC
Corriente de cortocircuito1.000A
Consumo de potencia eléctrica, máxima8,5W
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima50ms
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroThe actuator TZ/CO is included in delivery.
Nota
Nota (desbloqueo de escape)Montaje únicamente en el exterior del resguardo de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/10/2026, 09:18