UAM-05LP-T301C
Número de artículo:103039884

Descripción de artículo
- Cable de 0,3 m con enchufe estanco
- Tarjeta SD para configuración
- Software de configuración fácil de usar
- Entradas de encóder para AGV
- Función de muting y enclavamiento
- Salida de datos por Ethernet
- Función maestro-esclavo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoUAM-05LP-T301C
Número de artículo (Nº artículo)103039884
EAN (European Article Number)4030661559186
eCl@ss number, version 12.027-27-27-05
eCl@ss number, version 11.027-27-27-05
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-05
ETIM number, version 7.0EC002550
ETIM number, version 6.0EC002550
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Tiempo de reacción, mínimo60ms
Peso bruto826g
Datos generales - Características
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número máximo de conjuntos de zonas de advertencia y seguridad32
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Tipo de seguridad según IEC 61496-13
Datos mecánicos
Alcance, campo de protección, mínimo0,1m
Alcance, campo de protección, máximo5m
Ángulo de apertura270°
Longitud de onda del diodo láser905nm
Zona de advertencia no segura, máxima20m
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable0,3m
ConexionadoCable de conexión con conector ODU, recto, 22-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud80mm
Anchura 80mm
Altura95mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Clase de láser1
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa24VDC
Consumo de potencia eléctrica6W
Consumo de potencia eléctrica, máxima50W
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 08:32