WKTSC521.4
Número de artículo:101019596

Descripción de artículo
- con Capsula de bloqueo
- Profundidad de montaje 57 mm
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Montaje brida de montaje
- hasta 10 mm Grosor de la placa frontal
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoWKTSC521.4
Número de artículo (Nº artículo)101019596
EAN (European Article Number)4030661610870
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoIEC/EN 60068-2-20
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Resistencia del material (ácido)partly suitable
Material de los fuellesCaucho
Grosor de material del fuelle1mm
Color de los fuellesNegro
Peso bruto180g
Datos generales - Características
Puentes de contactos con separación galvánicaSí
Capsula de bloqueoSí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de toques2
Nota (posiciones de toques)Posición C, D
Datos mecánicos
Fuerza de accionamiento, aproximadamente11N
Montajebrida de montaje
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad de montaje57mm
Longitud de la palanca90mm
Diám. del taladro30,5mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo10mm
Dimensión de montaje80 x 80mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Resistencia a vibraciones10 … 200 Hz, con 20 g
Resistencia al impacto110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui440 V
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Elemento de conmutaciónmomentáneo - conmutación
Nota - Resistencia a los agentes químicos
Resistencia del material (aceite)partly suitable
Resistencia del material (ozono)not suitable
Resistencia del material (clima)suitable
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/11/2026, 13:20