Z3K 335-11Z-M20
Archivo
Número de artículo:101147413

Descripción de artículo
- Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Diseño a EN 50041
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.