Z3KM476E-02-U90-230
Número de artículo:157000654

Descripción de artículo
- Rearme eléctrico a distancia
- Caja de termoplástico
- Función de conmutación con enclavamiento
- Con terminales con tornillo y de apriete para la conexión propia de los conductores
- Con poca fuerza de accionamiento y poco recorrido de accionamiento previo
- Sistema magnético de acción brusca
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoZ3KM476E-02-U90-230
Número de artículo (Nº artículo)157000654
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
CertificadoscULusUKCA
Propiedades Globales
Peso bruto140g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)50.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca en ángulo
Posición de enclavamientoinferior
Actuator rotation90°
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0.5 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor126mm
Altura del sensor33,2mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal de alimentación230VAC
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónRearme electromagnéticoSistema de salto magnético
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Tensión operativa230 VAC -15 % / +10 %
Tensión nominal operativa230VAC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Ciclo de trabajo del solenoide3%
Pulse current at VAC0,23 A -15%
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/08/2026, 15:33