Z4V10H 335-11Z-1583-1
Archivo
Número de artículo:103008692

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Diseño a EN 50041
- sólo para aplicaciones de posicionado