Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1
Número de artículo:151097438

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- Puntos de accionamiento según EN 50041
- sólo para aplicaciones de posicionado
Inicie sesión para ver los precios