Z4V3H 355-11Z-2292-2
Número de artículo:101147885
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- Puntos de accionamiento según EN 50041
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoZ4V3H 355-11Z-2292-2
Número de artículo (Nº artículo)101147885
EAN (European Article Number)4030661144818
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50041A
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajapintado
Material de la palancaMetal
Peso bruto421g
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
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima17N
Velocidad de accionamiento, máxima2,5m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Par de accionamiento, mínima0,3Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Conector lado B
ConectorConector hembra
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor60,6mm
Anchura del sensor66,7mm
Altura del sensor129,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC500 V
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
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/09/2026, 17:18