ZR 236-11Z-U90-1297
Archivo
Número de artículo:101098890

Descripción de artículo
- Cabezal de actuación girado en 90° G36
- Carcasa con los agujeros ranurados transversales
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º