ZS 236-02ZR-1519
Número de artículo:151115629

Descripción de artículo
- con cabezal tipo seta y enclavamiento
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º