ZS 236-11Z-1946
Número de artículo:151103331

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoZS 236-11Z-1946
Número de artículo (Nº artículo)151103331
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50047B
Material de la cajaPlástico, reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto45g
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
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima9N
Fuerza de apertura forzada, mínima19N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x PG11
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Conector (mecánico)Screw terminals
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor30mm
Altura del sensor73,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
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
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/07/2026, 15:39