ZV14H 236-11Z-M20-1297
Archivo
Número de artículo:101165766

Descripción de artículo
- Carcasa con los agujeros ranurados transversales
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º