ZV14H 236 ST-AS
Archivo
Número de artículo:103014405

Descripción de artículo
- Conector M12 de AS-i
- Caja de termoplástico
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- LED y pantalla de estado de AS-i
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Apto para AS-i Power24
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º