ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483
Número de artículo:153052045

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º