schmersal_s_icon.png

T3Z 068-22YR-2867-1637

Número de artículo: 133012620

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
333 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (no combinable con conjunto con -2909)

(2)
sinDesbloqueo por anillo de tracción
SDesbloqueo por llave (no en combinación con -2909)

(3)
sinsin lámpara piloto
Gcon piloto de señalización (no combinable con conjunto con -2909)
2909piezas exteriores de acero inoxidable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Gold-plated solid siver contacts

Ordering data

Product type description

T3Z 068-22YR-2867-1637

Article number (order number)

133012620

EAN (European Article Number)

8905236108433

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Fundición gris, lacado

Material of the housing cover

Fundición gris, lacado

Length of the wire, maximum

50 m

Gross weight

4.523 g

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Palanca giratoria de rodillo N300

Mechanical life, minimum

50.000 Operations

Positive break angle

32 °

Actuating force, maximum

50 N

Note (Actuating force)

30 N en dirección del cable

Actuation direction

Cada vez 75° lateral derecha e izquierda.

Positive break force, minimum

50 N

Positive break torque

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

6 A

Switching element

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Switching principle

Acción lenta

Material of the contacts, electrical

Plata dorada

Note

Note (General)

Outer parts made of stainless steell

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, August 21, 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/4/2025 10:34