schmersal_s_icon.png

SE-P40-2500 PACK. RUBBER PROF. 2.5 M

Número de artículo: 101172154

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
sinPerfil no recubierto
CPerfil recubierto

(2)
sinMaterial: EPDM, 65 Shore A
NBRMaterial: Perbunan® NBR

(3)
1250Longitud 1250 mm
2500Longitud 2500 mm
5000Longitud 5000 mm (sólo para perfil no recubierto)
10000Longitud 10000 mm (sólo para perfil no recubierto)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Dirt and moisture in the profile are to a great extent compensated
  • Insensitive to environmental conditions
  • approx. 40 mm high including aluminum profile

Ordering data

Product type description

SE-P40-2500 PERFIL DE GOMA EMBALADO 2,5M

Article number (order number)

101172154

EAN (European Article Number)

4030661300177

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-34-01

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Note (Ordering data)

El sistema de perfiles de Seguridad, se compone de elementos sueltos. Los elementos deberán pedirse por separado.

Ejemplo:
perfil de goma, SE-P40-1250
Perfil-AL, SE-AL 10-1250
Emisor / Receptor SE-SET
Relé de Seguridad, SE-304 C

Opcional:
Protectores de los extremos SE-T40; Adhesivo SE-G8406
otros accesorios

General data

Standards

EN ISO 13850

Resistance against permanent deformation

buena

Material resistance (acids)

buena

Material of the rubber profile

EPDM, 65 Shore A

Note (Material of the rubber profile)

Abreviación internacional: EPDM, 65 Shore A

Denominación quimica : Etileno Propileno-Ter-polimero

Gross weight

855 g

Mechanical data

Mechanical life, minimum

20.000.000 Operations

Mechanical data - Dimensions

Length

2.500 mm

Width

25 mm

Width, minimum

400 mm

Width, maximum

10.000 mm

Height, approx.

38 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Material temperature resistance (short-term)

-50 ... +170 °C

Material temperature resistance (long-term)

-30 ... +140 °C

Note

Note (General)

Jeżeli wymagana jest większa rezystancja, należy wybrać listwy naciskowe bezpieczeństwa o powłoce z tworzywa o grubości 20 µm. Powłoka może być poddawana jedynie niewielkim obciążeniom mechanicznym. Powłoka może być poddawana jedynie niewielkim obciążeniom mechanicznym.

Notes - Chemical resistance

Material resistance (fuel)

baja

Material resistance (solvents)

baja hasta satisfactoria

Material resistance (oil)

baja

Material resistance (ozone)

excelente

Material resistance, (rebound elasticity at 20 C)

buena

Material resistance (weather)

excelente

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 11/4/2025 1:46