Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 015 Puikkovipu 9H
  2. 015 rod lever 9H
015 rod lever 9H

015 rod lever 9H

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Teräspuikko
2 Tuotteet
MV9H 015-11Y

MV9H 015-11Y

Tuotenumero 131058473

Position switch

TV9H 015-11Y

TV9H 015-11Y

Tuotenumero 131058069

Position switch

2 löydetyt tulokset