Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 015 Rullavarsi 3H
  2. 015 roller lever 3H
015 roller lever 3H

015 roller lever 3H

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
4 Tuotteet
MV3H 015-11Y

MV3H 015-11Y

Tuotenumero 131058452

Position switch

TV3H 015-02Y

TV3H 015-02Y

Tuotenumero 131059264

Position switch

TV3H 015-11Y

TV3H 015-11Y

Tuotenumero 131058042

Position switch

ZV3H 015-11Y

ZV3H 015-11Y

Tuotenumero 131055306

Position switch

4 löydetyt tulokset