Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 015 Rullavarsi 7H
  2. 015 roller lever 7H
015 roller lever 7H

015 roller lever 7H

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
4 Tuotteet
MV7H 015-11Y

MV7H 015-11Y

Tuotenumero 131058467

Position switch

TV7H 015-02Y

TV7H 015-02Y

Tuotenumero 131059268

Position switch

TV7H 015-11Y

TV7H 015-11Y

Tuotenumero 131058062

Position switch

TV7H 015-02Y-H

TV7H 015-02Y-H

Tuotenumero 131215020

Position switch

4 löydetyt tulokset